Prikaži več
DST P40M

Shows 10 product(s)

078G5020

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-1611-A1GB04-1

078G5021

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-1811-A1GB04-1

078G5022

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-2011-A1GB04-1

078G5023

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-2211-A1GB04-1

078G5024

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-2411-A1GB04-1

078G5025

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-3011-A1GB04-1

078G5026

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: DST P40M-1611-A1GB08-1

078G5027

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: DST P40M-1811-A1GB08-1

078G5028

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: DST P40M-2011-A1GB08-1

078G5029

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: DST P40M-2211-A1GB08-1

Ogled: