Zaporne lopute, VFY-WA, Elektromotorni pogon, Napajalna napetost [V] AC: 230, Wafer
082G7350
VFY-WA PN10 DN25 230V CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN10 DN25 230V CI/SS/EPDM 230V
Bruto masa | 3.494 Kg |
Neto masa | 3.494 Kg |
Volume | 27.817 Liter |
EAN | 5702421536384 |
Bruto masa | 3.494 Kg |
Neto masa | 3.494 Kg |
Volume | 27.817 Liter |
EAN | 5702421536384 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativen medij 2 | Obtočna voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni moment [Nm] | 20 N-m |
Description | VFY-WA PN10 DN25 230V CI/SS/EPDM 230V |
Dolžina [mm] | 32 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material diska ventila | Nerjavno jeklo |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo AISI 420 |
Material ohišja ventila | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material podloge ventila | EPDM |
Material prirobnic | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Oznaka izdelka | Yes |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
Poraba energije [W] | 15 W |
Povratna informacija o poziciji | Ne |
Premer [mm] | 25 mm |
Premer [mm] [Maks] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Skupina izdelkov | Butterfly valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | CE |
Standard za pridobitev soglasja | PED 97/23/CE, EN 12266-1, stopnja A |
Stopnja zaščite | IP66 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tesnilni material droga | J., prevlečeno z nitrilom/vitonom/cinkom + PTFE |
Tip | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usmerjenost vgradnje | razen pri kapici navzdol |
Varnostna funkcija | Ne |
Vrednosti kvs [m³/h] | 40 m³/h |
Vrsta delovanja | Elektromotorni pogon |
Vrsta prirobnice za priključitev pogona | F05 |
Vrsta ventila | Koncentrična zasnova |
Vrste priključkov | Wafer |
Št. dokumenta SCIP | 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativen medij 2 | Obtočna voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni moment [Nm] | 20 N-m |
Description | VFY-WA PN10 DN25 230V CI/SS/EPDM 230V |
Dolžina [mm] | 32 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material diska ventila | Nerjavno jeklo |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo AISI 420 |
Material ohišja ventila | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material podloge ventila | EPDM |
Material prirobnic | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Oznaka izdelka | Yes |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
Poraba energije [W] | 15 W |
Povratna informacija o poziciji | Ne |
Premer [mm] | 25 mm |
Premer [mm] [Maks] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Skupina izdelkov | Butterfly valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | CE |
Standard za pridobitev soglasja | PED 97/23/CE, EN 12266-1, stopnja A |
Stopnja zaščite | IP66 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tesnilni material droga | J., prevlečeno z nitrilom/vitonom/cinkom + PTFE |
Tip | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usmerjenost vgradnje | razen pri kapici navzdol |
Varnostna funkcija | Ne |
Vrednosti kvs [m³/h] | 40 m³/h |
Vrsta delovanja | Elektromotorni pogon |
Vrsta prirobnice za priključitev pogona | F05 |
Vrsta ventila | Koncentrična zasnova |
Vrste priključkov | Wafer |
Št. dokumenta SCIP | 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe |
Število priključkov | 2 |