Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon2™ 24V RT ožičen, Prostorski termostat, 24 V, Število kanalov: 0, Podometni

088U2125

Ožičeno 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 150.72 Gram
Neto masa 130.72 Gram
Volume 0.825 Liter
EAN 5715162300305

 

App regulacija omogočena Da
Brezšumno preklapljanje Da
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
Dvojni način Da
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Gumb za znižanje temperature Da
Humidity sensor No
Ime izdelka v dokumentu SCIP "24V wired thermostat"
Intervalni vklop ventila Da
Izhodna napetost [V] AC 24 V
Izhodna napetost [V] DC 24 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Nadometno Ne
Napajalna napetost [V] 24 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Podometno Da
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 230V or 24V actuators
Product height/depth [mm] 80 mm
Product length [mm] 80 mm
Razred zaščite IP IP20
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Tip Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Uporaba Display
Vgradnja Podometni
Vhod za hlajenje Da
Vmesniki Ožičeno 24V
Št. dokumenta SCIP 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality