Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Prostorski termostat, 230.0 V, Izhodna napetost [V] AC: 230, Število kanalov: 0, Nadometni

088U1025

Danfoss Ikona PROGRAMABILNO 230 V, PODOMETNO 86 x 86, Ožičeno 230V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.18 Kilogram
Neto masa 0.17 Kilogram
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

App regulacija omogočena Ne
Brezšumno preklapljanje Da
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikona PROGRAMABILNO 230 V, PODOMETNO 86 x 86
Dvojni način Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gumb za znižanje temperature Da
In scope of WEEE Yes
Intervalni vklop ventila Da
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kapacitivni dotik Da
KODA UNSPSC 41112209
Najv. število pogonov 5
Napajalna napetost [V] 230 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 230V actuators
PWM Da
Razred zaščite IP IP21
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Toplotne povratne informacije Ne
UK RoHS compliance Out of scope
Uporaba Programmable
Urniki Da
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Da
Vhodni signal za odsotnost Da
Vmesniki Ožičeno 230V
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality