Toplotni števci, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Ogrevanje, Omrežno, M-Bus
187F2074
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto masa | 12.578 Kg |
Neto masa | 12.578 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424606046 |
Bruto masa | 12.578 Kg |
Neto masa | 12.578 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424606046 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Ogrevanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamični razpon | 1:100 |
Dolžina [mm] | 300 mm |
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] | 5 m |
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m] | 5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energetska enota | MWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Homologacijski organ | MID |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sono40 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Izolacijski material kabla | Brez vsebnosti halogenov |
Količ. baterij | 1 |
Medij | Kakovost vode s pH od 7 do 9,5 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min] | 0 °C |
Premer [mm] | 80 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Razred zaščite IP | IP65 |
Reža vmesnega modula 1 | No interface module |
Skupina izdelkov | Energy meters |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 35 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec] | 36 mesec |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost priključka | DN 80 |
Vgradnja | Povratek |
Vgrajena komunikacija | M-Bus |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 93 % |
Vrednosti kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vrsta napajalne napetosti | Omrežno |
Vrsta okolice | E2/M1 |
Vrsta soglasja | Tip odobren in 1. potrjen |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Weight per battery | 19 g |
Št. dokumenta SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Življenjska doba baterij [let] | 15 leto |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Ogrevanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamični razpon | 1:100 |
Dolžina [mm] | 300 mm |
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] | 5 m |
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m] | 5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energetska enota | MWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Homologacijski organ | MID |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sono40 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Izolacijski material kabla | Brez vsebnosti halogenov |
Količ. baterij | 1 |
Medij | Kakovost vode s pH od 7 do 9,5 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min] | 0 °C |
Premer [mm] | 80 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Razred zaščite IP | IP65 |
Reža vmesnega modula 1 | No interface module |
Skupina izdelkov | Energy meters |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 35 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec] | 36 mesec |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost priključka | DN 80 |
Vgradnja | Povratek |
Vgrajena komunikacija | M-Bus |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 93 % |
Vrednosti kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vrsta napajalne napetosti | Omrežno |
Vrsta okolice | E2/M1 |
Vrsta soglasja | Tip odobren in 1. potrjen |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Weight per battery | 19 g |
Št. dokumenta SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Življenjska doba baterij [let] | 15 leto |