Toplotni števci, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Ogrevanje, Baterija 2 x AA, M-Bus
187F2110
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto masa | 6.908 Kg |
Neto masa | 6.908 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424606404 |
Bruto masa | 6.908 Kg |
Neto masa | 6.908 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424606404 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Ogrevanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamični razpon | 1:100 |
Dolžina [mm] | 270 mm |
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] | 5 m |
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m] | 5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energetska enota | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Homologacijski organ | MID |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sono40 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Izolacijski material kabla | Brez vsebnosti halogenov |
Količ. baterij | 2 |
Medij | Kakovost vode s pH od 7 do 9,5 |
Napajalna napetost [V] DC | 4 V |
Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min] | 0 °C |
Premer [mm] | 50 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 6 mm |
qc [m³/h] | 0.03 m³/h |
qi [m³/h] | 0.15 m³/h |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
qs [m³/h] | 30 m³/h |
Razred zaščite IP | IP65 |
Reža vmesnega modula 1 | No interface module |
Skupina izdelkov | Energy meters |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 35 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec] | 36 mesec |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost priključka | DN 50 |
Vgradnja | Povratek |
Vgrajena komunikacija | M-Bus |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 93 % |
Vrednosti kvs [m³/h] | 43.3 m³/h |
Vrsta napajalne napetosti | Baterija 2 x AA |
Vrsta okolice | E2/M1 |
Vrsta soglasja | Tip odobren in 1. potrjen |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Weight per battery | 19 g |
Št. dokumenta SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Življenjska doba baterij [let] | 15 leto |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Ogrevanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamični razpon | 1:100 |
Dolžina [mm] | 270 mm |
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] | 5 m |
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m] | 5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energetska enota | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Homologacijski organ | MID |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sono40 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Izolacijski material kabla | Brez vsebnosti halogenov |
Količ. baterij | 2 |
Medij | Kakovost vode s pH od 7 do 9,5 |
Napajalna napetost [V] DC | 4 V |
Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min] | 0 °C |
Premer [mm] | 50 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 6 mm |
qc [m³/h] | 0.03 m³/h |
qi [m³/h] | 0.15 m³/h |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
qs [m³/h] | 30 m³/h |
Razred zaščite IP | IP65 |
Reža vmesnega modula 1 | No interface module |
Skupina izdelkov | Energy meters |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 35 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec] | 36 mesec |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost priključka | DN 50 |
Vgradnja | Povratek |
Vgrajena komunikacija | M-Bus |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 93 % |
Vrednosti kvs [m³/h] | 43.3 m³/h |
Vrsta napajalne napetosti | Baterija 2 x AA |
Vrsta okolice | E2/M1 |
Vrsta soglasja | Tip odobren in 1. potrjen |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Weight per battery | 19 g |
Št. dokumenta SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Življenjska doba baterij [let] | 15 leto |