Aplikacija |
Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
Barva |
RAL 9016 |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Brezžični standard |
Bluetooth |
Description |
Samostojno delujoča elektronska termostatska glava |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Frekvenca oddajanja [GHz] |
2.4 GHz |
Funkcija odprtega okna |
Da |
Hod droga pogona |
Linearno, do 4.5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indikator izpraznjenih baterij |
Da |
Interval merjenja temperature |
1 min |
Količ. baterij |
2 |
Moč prenosa [mW] [Maks] |
2.1 mW |
Napajalne baterije |
2 alkalni bateriji AA 1,5 V |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] |
28 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] |
4 °C |
Nivo hrupa ogrevanje dB(A) JIS C 9612 |
30 |
Poraba (mirovanje) [mW] |
3 mW |
Poraba energije [W] |
1.2 W |
Razred IP termostata |
20 |
Razred programske opreme |
A |
Regulacija |
PID |
Sistemska integracija |
Samostojna |
Skupina izdelkov |
Radiator thermostat |
Soglasje |
Bluetooth ERC CE EAC |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
40 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] |
65 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura vode [°C] [Maks] |
90 °C |
Termostat |
Programabilna elektronska radiatorska regulacijska glava |
Tip |
Danfoss Eco™ Bluetooth |
Tip regulacije ogrevanja |
Radiatorski termostat |
Varnostna klasifikacija |
Tip 1 |
Vrsta adapterja |
M30 RA RTD |
Vrsta pogona |
Elektromehanski |
Vrsta zaslona |
LCD z osvetlitvijo |
Življenjska doba baterij [let] |
2 leto |