RA 2000 Termostatske glave, RA 2910, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 5 °C - 26 °C, RA

013G2910

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, priključek s spojnim obročem in inbus vijakom

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.144 Kilogram
Neto masa 0.144 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702420054728

 

Barva Bela RAL 9016
Description Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, priključek s spojnim obročem in inbus vijakom
Dizajn term. glave RA 2000
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 5 °C
Omejitev temperature Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RA 2910
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip RA 2000 Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Allen screw
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality