Komplet s term. glavo, RAE, RA-N, DN 15, Kotni
013G5093
Ta izdelek ni več v prodaji.
Na voljo je nadomestni.
Na voljo je nadomestni.
RAE 013G5054 Term. glava + RA-N 013G0013 Ventil
RAE 013G5054 Term. glava + RA-N 013G0013 Ventil
Bruto masa | 0.412 Kg |
Neto masa | 0.412 Kg |
Volume | 0.725 Liter |
EAN | 5702420090559 |
Bruto masa | 0.412 Kg |
Neto masa | 0.412 Kg |
Volume | 0.725 Liter |
EAN | 5702420090559 |
Barva | Bela RAL 9016 |
Description | RAE 013G5054 Term. glava + RA-N 013G0013 Ventil |
Dizajn term. glave | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kotni |
Medij term. glave | Tekočinski |
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] | 28 °C |
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] | 8 °C |
Skupina izdelkov | Sensor set |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | RAE + RA-N |
Velikost ventila | DN 15 |
Vrsta embalaže | Škatla |
Vrsta priključka | Standardni |
Vrsta priključka na ventil | RA |
Vrsta RLV | brez RLV |
Vrsta tipala | Vgrajeno tipalo |
Vrsta ventila | RA-N |
Vsebina kompleta | 2-elements |
Barva | Bela RAL 9016 |
Description | RAE 013G5054 Term. glava + RA-N 013G0013 Ventil |
Dizajn term. glave | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kotni |
Medij term. glave | Tekočinski |
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] | 28 °C |
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] | 8 °C |
Skupina izdelkov | Sensor set |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | RAE + RA-N |
Velikost ventila | DN 15 |
Vrsta embalaže | Škatla |
Vrsta priključka | Standardni |
Vrsta priključka na ventil | RA |
Vrsta RLV | brez RLV |
Vrsta tipala | Vgrajeno tipalo |
Vrsta ventila | RA-N |
Vsebina kompleta | 2-elements |