Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VMV PN16 20/4 tripotni zun. navoj M30 vrat |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
0.5 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
0.5 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faktor kavitacije |
0.5 |
Funkcija |
Mešalni ventil |
Funkcija 2 |
Razdelilni ventil |
Hod [mm] |
2.1 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material krožnika ventila |
EPDM |
Material ohišja ventila |
Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5) |
Material sedeža ventila |
Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5) |
Material vretena |
Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Položaj vretena |
B-AB (normalno odprt) |
Premer [mm] |
20 mm |
Puščanje na priključku bypassa maks. [% Kvs] |
0.1 % |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
0.05 |
Različica vgradnje |
prosto |
Regulacijsko razmerje |
1:30 |
Skupina izdelkov |
Motorized control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Približno linearna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tip |
VMV |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 1 A |
Vrednosti kvs [m³/h] |
4 m³/h |
Vrsta priključka na ventil |
M30 |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Število priključkov |
3 |