Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija |
Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VG PN25 40/16 prehodni navoj dovod |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faktor kavitacije |
0.6 |
Funkcija |
Regulacijski ventil |
Hod [mm] |
10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material krožnika ventila |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila |
Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila |
Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] |
25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
16 |
Položaj vretena |
Normalno odprt |
Premer [mm] |
40 mm |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
0.05 |
Različica vgradnje |
prosto |
Sistem za tlačno razbremenitev |
Bat |
Skupina izdelkov |
Motorized control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard priključka |
ISO 228/1 |
Statistika pretoka |
Približno linearna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tesnilni material |
EPDM |
Tip |
VG |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 2 A |
Vrednosti kvs [m³/h] |
16 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Število priključkov |
2 |