XB51L-1, Število plošč: 36, 25 bar
004B1195
Ta izdelek ni več v prodaji.
Material lota: Baker
Material lota: Baker
Bruto masa | 22.506 Kg |
Neto masa | 22.506 Kg |
Volume | 23.826 Liter |
EAN | 5702421903698 |
Bruto masa | 22.506 Kg |
Neto masa | 22.506 Kg |
Volume | 23.826 Liter |
EAN | 5702421903698 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
Dolžina priključka 1. stran [mm] | 50 mm |
Dolžina priključka 2. stran [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontalna središčna odprtina [mm] | 170 mm |
Ime proizvajalca | Danfoss |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Material Description (Short Te | XB51L-1-36_2_25_A_1G2_1G2 |
Material lota | Baker |
Material plošče | 1.4404 |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Brazed plate heat exchanger |
Skupaj višina brez nog [mm] | 466 mm |
Skupina izdelkov | Heat exchangers |
Skupina tekočine | 2 |
Skupna širina [mm] | 256 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje | PED |
Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Vzorec plošče | L |
Število plošč | 36 |
Število prehodov | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
Dolžina priključka 1. stran [mm] | 50 mm |
Dolžina priključka 2. stran [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontalna središčna odprtina [mm] | 170 mm |
Ime proizvajalca | Danfoss |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Material Description (Short Te | XB51L-1-36_2_25_A_1G2_1G2 |
Material lota | Baker |
Material plošče | 1.4404 |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Brazed plate heat exchanger |
Skupaj višina brez nog [mm] | 466 mm |
Skupina izdelkov | Heat exchangers |
Skupina tekočine | 2 |
Skupna širina [mm] | 256 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje | PED |
Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Vzorec plošče | L |
Število plošč | 36 |
Število prehodov | 1 |