MSV-F2, DN 32, PN 16, Prirobnica
003Z1088
MSV-F2 DN 32 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
MSV-F2 DN 32 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Bruto masa | 5.418 Kg |
Neto masa | 5.3 Kg |
Volume | 6.4 Liter |
EAN | 5702421557693 |
Bruto masa | 5.418 Kg |
Neto masa | 5.3 Kg |
Volume | 6.4 Liter |
EAN | 5702421557693 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovanje izpusta | Ne |
Description | MSV-F2 DN 32 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Litina (EN-GJL-250) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nastavitvena skala | Da |
Skupina izdelkov | Manual balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 32 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 15.5 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Zaporna funkcija | Da |
Št. dokumenta SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovanje izpusta | Ne |
Description | MSV-F2 DN 32 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Litina (EN-GJL-250) |
Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
Nastavitvena skala | Da |
Skupina izdelkov | Manual balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 32 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 15.5 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Zaporna funkcija | Da |
Št. dokumenta SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |