TWA-Z, Napajalna napetost [V] AC: 230, 2.80 mm, Brez napetosti zaprt, 10.00 m
082F1274
Ta izdelek ni več v prodaji.
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termični pogon, 10 m
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termični pogon, 10 m
Bruto masa | 0.665 Kg |
Neto masa | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN | 5702420116044 |
Bruto masa | 0.665 Kg |
Neto masa | 0.665 Kg |
Volume | 1.216 Liter |
EAN | 5702420116044 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termični pogon, 10 m |
Dolžina kabla [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 2.8 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "TWA-Z" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM | DN 10-32 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Položaj brez energije | Brez napetosti zaprt |
Razred zaščite IP | IP 41 |
Skupina izdelkov | Thermal actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard za pridobitev soglasja | EC EN 60730 |
Tip | TWA-Z |
Vrsta regulacijskega signala | On/off in PWM |
Št. dokumenta SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termični pogon, 10 m |
Dolžina kabla [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 2.8 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "TWA-Z" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM | DN 10-32 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Položaj brez energije | Brez napetosti zaprt |
Razred zaščite IP | IP 41 |
Skupina izdelkov | Thermal actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard za pridobitev soglasja | EC EN 60730 |
Tip | TWA-Z |
Vrsta regulacijskega signala | On/off in PWM |
Št. dokumenta SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |