Shows 31 product(s)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Zunanji navoj
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, zunanji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Zunanji navoj
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, zunanji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 80, 20 kPa - 40 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 80, 20-40 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 100, 20 kPa - 40 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Zunanji navoj
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, zunanji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 80, 35 kPa - 75 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 100, 35 kPa - 75 kPa, Prirobnica
ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje
ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Zunanji navoj
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, zunanji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje