ASV-P, DN 25, Notranji navoj
003L7623
ASV-P DN 25, notranji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
ASV-P DN 25, notranji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
Bruto masa | 1.906 Kg |
Neto masa | 1.888 Kg |
Volume | 5.524 Liter |
EAN | 5702421527832 |
Bruto masa | 1.906 Kg |
Neto masa | 1.888 Kg |
Volume | 5.524 Liter |
EAN | 5702421527832 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-P DN 25, notranji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "ASV-P DN15-40" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Medenina |
Nastavitvena skala | Ne |
Omejitev pretoka | Ne |
Položaj vgradnje | Povratna cev |
Skupina izdelkov | Automatic balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | ASV-P |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Tovarniška nastavitev [kPa] | 10 KPa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Vrste priključkov | Notranji navoj |
Zaporna funkcija | Da |
Št. dokumenta SCIP | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-P DN 25, notranji navoj, ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] | 150 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "ASV-P DN15-40" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | Medenina |
Nastavitvena skala | Ne |
Omejitev pretoka | Ne |
Položaj vgradnje | Povratna cev |
Skupina izdelkov | Automatic balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | ASV-P |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Tovarniška nastavitev [kPa] | 10 KPa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Vrste priključkov | Notranji navoj |
Zaporna funkcija | Da |
Št. dokumenta SCIP | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |