AB-PM, DN 15, Visok tlak, Zunanji navoj
003Z1412
AB-PM HP DN 15, brez merilnih priključkov, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
AB-PM HP DN 15, brez merilnih priključkov, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
Bruto masa | 0.603 Kg |
Neto masa | 0.53 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
Bruto masa | 0.603 Kg |
Neto masa | 0.53 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM HP DN 15, brez merilnih priključkov, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 400 KPa |
Diferenčni tlak [kPa] [Min] | 28 KPa |
Dolžina impulzne cevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-PM DN15 HP without test plugs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Najv. pretok ob dp = 10 kPa [m3/h] | 0.5 m³/h |
Položaj vgradnje | Dovodna cev |
Priključek pogona | M30 x 1.5 |
Skupina izdelkov | Automatic balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Tlačna stopnja | Visok tlak |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 15 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM HP DN 15, brez merilnih priključkov, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje |
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 400 KPa |
Diferenčni tlak [kPa] [Min] | 28 KPa |
Dolžina impulzne cevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AB-PM DN15 HP without test plugs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Najv. pretok ob dp = 10 kPa [m3/h] | 0.5 m³/h |
Položaj vgradnje | Dovodna cev |
Priključek pogona | M30 x 1.5 |
Skupina izdelkov | Automatic balancing |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tlačna stopnja | PN 16 |
Tlačna stopnja | Visok tlak |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 15 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |