Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Daljinsko ogrevanje |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VRG3 PN16 DN15/0,63 zun. navoj |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
4 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
1 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
Faktor kavitacije |
0.4 |
Funkcija |
Mešalni ventil |
Hod [mm] |
10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila |
Medenina |
Material ohišja ventila |
Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Premer [mm] |
15 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] |
1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
za mehurčke tesna oblika |
Različica vgradnje |
Pretok |
Regulacijsko razmerje |
30:1 |
Skupina izdelkov |
Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Enako odstotna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
-10 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
VRG 3 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 1 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
0.63 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Število priključkov |
3 |