Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Topla voda |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
Description |
VZ 3 PN16 15/1,6 tripotni sedežni ploščato tesnilo |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
3.5 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
1 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcija |
Mešalni ventil |
Hod [mm] |
5.5 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
VZ 3 PN16 15/1,6 3-way seated flat end |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Položaj vretena |
A-AB: normalno zaprt |
Premer [mm] |
15 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] |
1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
0.05 |
Različica vgradnje |
prosto |
Regulacijsko razmerje |
50:1 |
Skupina izdelkov |
Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Logaritmična |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
VZ 3 |
Velikost priključka |
G 1/2 |
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h] |
1 m³/h |
Vrednosti kvs [m³/h] |
1.6 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
5bb17c48-f7c3-4ca1-87b9-5664a4e0a9b7 |
Število priključkov |
3 |