VZ 3 PN16 15/0,25 tripotni sedežni ploščato tesnilo
065Z5410
VZ 3 PN16 15/0,25 tripotni sedežni ploščato tesnilo
VZ 3 PN16 15/0,25 tripotni sedežni ploščato tesnilo
Bruto masa | 0.4 Kg |
Neto masa | 0.4 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702421526569 |
Bruto masa | 0.4 Kg |
Neto masa | 0.4 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702421526569 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP | Topla voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | VZ 3 PN16 15/0,25 tripotni sedežni ploščato tesnilo |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] | 3.5 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] | 1 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija | Mešalni ventil |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: normalno zaprt |
Premer [mm] | 15 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacijsko razmerje | 50:1 |
Skupina izdelkov | Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka | Logaritmična |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni komplet | EPDM |
Tip | VZ 3 |
Velikost priključka | G 1/2 |
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Vrednosti kvs [m³/h] | 0.25 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 3 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP | Topla voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | VZ 3 PN16 15/0,25 tripotni sedežni ploščato tesnilo |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] | 3.5 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] | 1 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija | Mešalni ventil |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: normalno zaprt |
Premer [mm] | 15 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacijsko razmerje | 50:1 |
Skupina izdelkov | Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka | Logaritmična |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni komplet | EPDM |
Tip | VZ 3 |
Velikost priključka | G 1/2 |
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Vrednosti kvs [m³/h] | 0.25 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 3 |