HVZ 2 PN16 15/2,5 prehodni sedežni ploščato tesnilo
065Z5315
HVZ 2 PN16 15/2,5 prehodni sedežni ploščato tesnilo
HVZ 2 PN16 15/2,5 prehodni sedežni ploščato tesnilo
Bruto masa | 0.38 Kg |
Neto masa | 0.366 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702421526538 |
Bruto masa | 0.38 Kg |
Neto masa | 0.366 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702421526538 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP | Topla voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | HVZ 2 PN16 15/2,5 prehodni sedežni ploščato tesnilo |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 5.5 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | VZ 2 PN16 15/2.5 2-way seated flat end |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 3.5 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: normalno zaprt |
Premer [mm] | 15 mm |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacijsko razmerje | 50:1 |
Skupina izdelkov | Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka | Logaritmična |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni komplet | EPDM |
Tip | VZ 2 |
Velikost priključka | G 1/2 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | 3971d227-e8ae-4ab4-a8e1-f711d0ec5441 |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP | Topla voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
Description | HVZ 2 PN16 15/2,5 prehodni sedežni ploščato tesnilo |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 5.5 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | VZ 2 PN16 15/2.5 2-way seated flat end |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 3.5 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: normalno zaprt |
Premer [mm] | 15 mm |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacijsko razmerje | 50:1 |
Skupina izdelkov | Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka | Logaritmična |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni komplet | EPDM |
Tip | VZ 2 |
Velikost priključka | G 1/2 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | 3971d227-e8ae-4ab4-a8e1-f711d0ec5441 |
Število priključkov | 2 |