Elektromotorni pogoni, AMV 658 SU, Napajalna napetost [V] AC: 230, Napajalna napetost [V] DC: 230
082G3447
AMV 658 SU 230V
AMV 658 SU 230V
Bruto masa | 9.691 Kg |
Neto masa | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Bruto masa | 9.691 Kg |
Neto masa | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje HD |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Hitrost pogona [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Hod [mm] | 50 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] DC | 230 V |
Poraba energije [W] | 36 W |
Povratna informacija o poziciji | potenciometer ni potreben |
Ročno posredovanje | Da |
Skupina izdelkov | Electrical actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopnja zaščite | IP54 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | AMV 658 SU |
Varnostna funkcija | Da |
Vrsta hitrosti | Standardni |
Vrsta pogona | Električna vgradnja |
Vrsta regulacijskega signala | 3-točkovni |
Vrsta zaščite | II |
Vzmet navzdol (povratek) | Ne |
Vzmet navzgor | Da |
Zaporna sila [N] | 2000 N |
Št. dokumenta SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje HD |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Hitrost pogona [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Hod [mm] | 50 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] DC | 230 V |
Poraba energije [W] | 36 W |
Povratna informacija o poziciji | potenciometer ni potreben |
Ročno posredovanje | Da |
Skupina izdelkov | Electrical actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopnja zaščite | IP54 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | AMV 658 SU |
Varnostna funkcija | Da |
Vrsta hitrosti | Standardni |
Vrsta pogona | Električna vgradnja |
Vrsta regulacijskega signala | 3-točkovni |
Vrsta zaščite | II |
Vzmet navzdol (povratek) | Ne |
Vzmet navzgor | Da |
Zaporna sila [N] | 2000 N |
Št. dokumenta SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |