Aplikacija |
Daljinsko ogrevanje HD |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Frekvenca [Hz] |
50/60 |
Hitrost pogona [s/mm] |
3 s/mm 6 s/mm |
Hod [mm] |
80 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AMV(E) 65x/685/855 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Napajalna napetost [V] AC |
24 V |
Napajalna napetost [V] DC |
24 V |
Poraba energije [W] |
35 W |
Povratna informacija o poziciji |
Da |
Regulacijski vhodni signal Y [mA] |
0(4) - 20 mA |
Regulacijski vhodni signal Y [mA], impedanca [Ohm] |
100 |
Regulacijski vhodni signal Y [V] |
0(2) - 10 V |
Regulacijski vhodni signal Y [V], impedanca [kOhm] |
1 kOhm |
Ročno posredovanje |
Da |
Skupina izdelkov |
Gear actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stopnja zaščite |
IP54 |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] |
-40 °C |
Tip |
AME 685 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Varnostna funkcija |
Ne |
Vrsta hitrosti |
Standardni |
Vrsta pogona |
Električna vgradnja |
Vrsta regulacijskega signala |
3-točkovni |
Vrsta zaščite |
II |
Vzmet navzdol (povratek) |
Ne |
Vzmet navzgor |
Ne |
Zaporna sila [N] |
5000 N |
Št. dokumenta SCIP |
38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |