![Folije za ogledala, 0.71 m x 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 70 W Folije za ogledala, 0.71 m x 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 70 W](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/201806/ID164054360341-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
Folije za ogledala, 0.71 m x 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 70 W
62000002
Application: Other heating
Application: Other heating
Bruto masa | 0.8 kg |
Neto masa | 0.79 kg |
EAN | 5703466180709 |
Bruto masa | 0.8 kg |
Neto masa | 0.79 kg |
EAN | 5703466180709 |
Aplikacija | Other heating |
Debelina [mm] | 0.8 mm |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 1 m |
Dolžina preproge [m] | 0.71 m |
Dovodni vodnik | Da |
Globina embalaže [mm] | 720 mm |
Ime izdelka | Devifoil™ Mirror |
Količina dovodnih vodnikov | 1 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
Moč ogrevanja [W] | 70 W |
Moč preproge [W/m²] | 200 W/m² |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Območje pokritosti [m²] | 0.37 m² |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Opis | Ogledalo Devifoil 70 W 230 V 0,708 x 0,524 m |
Razred IP elementa | 44 |
Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
Soglasje |
UkrTEST CE |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | Folije za ogledala |
UNSPSC CODE | 40101840 |
Upor kabla [Ohm] | 755 Ohm |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 0.5 mm² |
Višina embalaže [mm] | 10 mm |
Vrsta kabla | Folija za ogledalo |
Warranty type | 2-year product warranty |
Znamka | DEVI by Danfoss |
Zunanji plašč | Polietilen |
Širina embalaže [mm] | 534 mm |
Širina preproge [m] | 0.5 m |
Aplikacija | Other heating |
Debelina [mm] | 0.8 mm |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 1 m |
Dolžina preproge [m] | 0.71 m |
Dovodni vodnik | Da |
Globina embalaže [mm] | 720 mm |
Ime izdelka | Devifoil™ Mirror |
Količina dovodnih vodnikov | 1 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
Moč ogrevanja [W] | 70 W |
Moč preproge [W/m²] | 200 W/m² |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Območje pokritosti [m²] | 0.37 m² |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Opis | Ogledalo Devifoil 70 W 230 V 0,708 x 0,524 m |
Razred IP elementa | 44 |
Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
Soglasje |
UkrTEST CE |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | Folije za ogledala |
UNSPSC CODE | 40101840 |
Upor kabla [Ohm] | 755 Ohm |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 0.5 mm² |
Višina embalaže [mm] | 10 mm |
Vrsta kabla | Folija za ogledalo |
Warranty type | 2-year product warranty |
Znamka | DEVI by Danfoss |
Zunanji plašč | Polietilen |
Širina embalaže [mm] | 534 mm |
Širina preproge [m] | 0.5 m |