DEVI Grelne preproge

Shows 110 product(s)

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 1.00

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 2.00

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 3.00

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 4.00

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 5.00

Ogled: