BE440AS, Napajalna napetost [V] AC: 420 - 440, Skupinsko pakiranje
018F6704
Ta izdelek ni več v prodaji.
Napajalna napetost [V] AC: 420 - 440, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščita ohišja IP: IP67
Napajalna napetost [V] AC: 420 - 440, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščita ohišja IP: IP67
Bruto masa | 0.32 Kg |
Neto masa | 0.295 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
EAN | 5702428023023 |
Bruto masa | 0.32 Kg |
Neto masa | 0.295 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
EAN | 5702428023023 |
Barva | Blue |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Terminal box |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 440 V |
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 420 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 440 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 420 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BE440AS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 20 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 11 W |
Površina prevodnika [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Premer kabla [mm] [Max] | 11 mm |
Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6 mm |
Priključek tuljave | Connection Box |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skladnost | EN 60730-1 |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BE440AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Številka rezervnega dela | 018F6179 |
Barva | Blue |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodatki | Solenoid coil accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Terminal box |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
Ime programa delov |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 32 kos |
Možnost servisiranja | No |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 440 V |
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 420 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 440 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 420 V |
Nazivno obratovanje | Continuous |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | BE440AS |
Poraba energije 50 Hz [VA] | 20 VA |
Poraba energije [W] 50 Hz | 11 W |
Površina prevodnika [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Premer kabla [mm] [Max] | 11 mm |
Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6 mm |
Priključek tuljave | Connection Box |
Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Product Name Description | Solenoid coil |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Skladnost | EN 60730-1 |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Standard tuljave | VDE 0580 |
Tip | BE440AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost pogona | 13.5 mm |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Številka rezervnega dela | 018F6179 |