Shows 13 product(s)
ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm]: 40.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 80
Velikost dovodnega priključka [mm]: 80.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 25
Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 15.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 25
Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 15.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 25
Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.0, Vrednost Kv [m³/h]: 15.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm]: 40.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm]: 40.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm]: 40.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm]: 40.0, Vrednost Kv [m³/h]: 30.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0
ORV 50
Velikost dovodnega priključka [mm]: 50.0, Vrednost Kv [m³/h]: 36.000, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0