China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovanje ventila |
Pilot operated |
Dodatki |
ICM / ICS / ICLX accessories |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Ime datoteke UL odobritve |
REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Ime programa delov |
ICS |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Konfiguracija odpiranja |
Closed (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0.07-0.2bar) |
Maks. delovni tlak [bar] |
65 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
943 psig |
Material |
Steel |
Material priključkov |
Steel |
Možnost ročnega upravljanja |
Manual open spindle |
Možnost servisiranja |
ICM / ICS / ICLX spare parts |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Opis izdelka |
Servo operated valve |
Površinski premaz |
Zn (TLP) |
Priključek merilnika tlaka |
Int. thread with blind plug |
Product Name Description |
Pilot operated servo valve |
Različica ventila |
Standard version |
Skupina izdelkov |
Press. and temp. regul. valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer |
Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Standard priključka |
ASME B 16.22 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
120 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
248 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-76 °F |
Tip |
ICS1 25-25 |
Tlačni priključek zunanjega pilota |
Weld nipple (P2 Port) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
7/8 in |
Velikost odvodnega priključka [palcev] |
7/8 in |
Vrednost Cv [gal/min] |
13.34 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
11.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Soldering |
Vrsta odvodnega priključka |
Soldering |
Zgornji pokrov |
1 function module |
Znamka |
ICV Flexline |