Pilot valve, EVMP
027B1123
Razpon tlaka [bar] Pe: 28.00, Vrednost Kv [m³/h]: 0.251, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0
Razpon tlaka [bar] Pe: 28.00, Vrednost Kv [m³/h]: 0.251, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0
Bruto masa | 0.241 Kg |
Neto masa | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Bruto masa | 0.241 Kg |
Neto masa | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Delovanje ventila | Servo-piston |
Dodatki | Pilot valve accessories |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Ime programa delov |
CVH ICS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 406 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Material | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | Solenoid valve |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Pilot valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe | 28 bar |
Skupina izdelkov | Press. and temp. regul. valves |
Smer | None |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -58 °F |
Temperatura okolja | -50 - 50 °C |
Tip | EVMP |
Tuljava | No |
Velikost šobe [mm] | 2.4 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.251 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Thread |
Delovanje ventila | Servo-piston |
Dodatki | Pilot valve accessories |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Ime programa delov |
CVH ICS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 406 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Material | Steel |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | Solenoid valve |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Pilot valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Razpon tlaka [bar] Pe | 28 bar |
Skupina izdelkov | Press. and temp. regul. valves |
Smer | None |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -58 °F |
Temperatura okolja | -50 - 50 °C |
Tip | EVMP |
Tuljava | No |
Velikost šobe [mm] | 2.4 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.251 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Thread |