China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovanje ventila |
Servo-piston |
Dodatki |
Pilot valve accessories |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija |
NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Ime programa delov |
CVH ICS |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
20 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
65 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
940 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC |
21 bar |
Maksimalni OPD [bar] 20 W AC |
40 bar |
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC |
14 bar |
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC |
305 psi |
Maksimalni OPD [psi] 20 W AC |
580 psi |
Maksimalni OPD [psi] 20 W DC |
203 psi |
Material |
Steel |
Možnost ročnega upravljanja |
No |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
Solenoid valve |
Pogonski sistem [mm] |
13.5 mm |
Product Name Description |
Pilot valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
176 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Press. and temp. regul. valves |
Smer |
None |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
120 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-60 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
248 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-76 °F |
Temperatura okolja |
-40 - 80 °C |
Tip |
EVM |
Tuljava |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost šobe [mm] |
3.3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
0.323 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
0.28 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Thread |