Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

Shows 13 product(s)

027H2200

Function module, ICS 25-25

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 13.300, Vrednost Kv [m³/h]: 11.500, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2201

Function module, ICS 25-5

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 2.000, Vrednost Kv [m³/h]: 1.700, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2202

Function module, ICS 25-10

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 4.100, Vrednost Kv [m³/h]: 3.500, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2203

Function module, ICS 25-15

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 7.000, Vrednost Kv [m³/h]: 6.000, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H2204

Function module, ICS 25-20

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 9.300, Vrednost Kv [m³/h]: 8.000, Uporablja se za izdelek: ICV 25

027H3200

Function module, ICS 32

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 20.000, Vrednost Kv [m³/h]: 17.000, Uporablja se za izdelek: ICV 32

027H4200

Function module, ICS 40

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 30.160, Vrednost Kv [m³/h]: 26.000, Uporablja se za izdelek: ICV 40

027H5200

Function module, ICS 50

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 46.000, Vrednost Kv [m³/h]: 40.000, Uporablja se za izdelek: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Function module, ICS 50-32

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 20.000, Vrednost Kv [m³/h]: 17.000, Uporablja se za izdelek: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

Function module, ICS 50-40

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 31.000, Vrednost Kv [m³/h]: 27.000, Uporablja se za izdelek: ICV 50; ICF 50-4

Ogled: