China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodatki |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Funkcija |
NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Lubricants compatibility |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Maks. delovni tlak [bar] |
42 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
610 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC |
21 bar |
Minimalni ODP [bar] |
0.05 bar |
Možnost ročnega upravljanja |
No |
Možnost servisiranja |
Solenoid valve spare parts |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
Solenoid valve, Solder |
Pogonski sistem [mm] |
13.5 mm |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Skupina izdelkov |
Solenoid valves |
Smer |
Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
120 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
248 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Temperatura okolja |
-40 - Coil dependend |
Tip |
EVRP 10 |
Tuljava |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovoda [palcev] |
1/2 in |
Velikost odvoda [in] |
1/2 in |
Velikost šobe [mm] |
10 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
1.75 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
1.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder, ODF |
Št. dokumenta SCIP |
d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |