Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, 1/4 in, Function: NC
032F204331
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruto masa | 0.53 Kg |
Neto masa | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
Bruto masa | 0.53 Kg |
Neto masa | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delovanje ventila | Direct |
Dodatki | Solenoid valve accessories |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Ime programa delov | EVR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Lubricants compatibility |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Maks. delovni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 655 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Material | Medenina |
Minimalni ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opozorilo za srednje območje temperature | Defrost max 130°C/265°F |
Oznaka vrste | Solenoid valve, Solder |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Poraba energije | 10 W |
Poraba energije [W] 50 Hz | 12 W |
Priključek tuljave | Connection Box |
Product Name Description | Solenoid valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Smer | Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 105 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 221 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Temperatura okolja | -40 - 80 °C |
Tip | EVR 3 |
Tuljava | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R290 R600 R600a |
Velikost dovoda [palcev] | 1/4 in |
Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
Velikost šobe [mm] | 3.3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta tuljave | BE230AS |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delovanje ventila | Direct |
Dodatki | Solenoid valve accessories |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Ime programa delov | EVR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Lubricants compatibility |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Maks. delovni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 655 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Material | Medenina |
Minimalni ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opozorilo za srednje območje temperature | Defrost max 130°C/265°F |
Oznaka vrste | Solenoid valve, Solder |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Poraba energije | 10 W |
Poraba energije [W] 50 Hz | 12 W |
Priključek tuljave | Connection Box |
Product Name Description | Solenoid valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Solenoid valves |
Smer | Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 105 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 221 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Temperatura okolja | -40 - 80 °C |
Tip | EVR 3 |
Tuljava | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R290 R600 R600a |
Velikost dovoda [palcev] | 1/4 in |
Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
Velikost šobe [mm] | 3.3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta tuljave | BE230AS |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |