Electric expansion valve, EVRP 2
032F4026
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Bruto masa | 0.356 Kg |
Neto masa | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
Bruto masa | 0.356 Kg |
Neto masa | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | No |
Enak izdelek | 032F4027 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 18 kos |
Lubricants compatibility |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Minimalni ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Liquid |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | Pulsating liquid injection |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Skupina izdelkov | Expansion valves |
Smer | Angleway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Temperatura okolja | -40 - Coil dependend |
Tip | EVRP 2 |
Tuljava | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [palcev] | 5/8 in |
Velikost odvoda [in] | 5/8 in |
Velikost šobe [mm] | 2 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
Št. dokumenta SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | No |
Enak izdelek | 032F4027 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Hladilna sredstva |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 18 kos |
Lubricants compatibility |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Maksimalni OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Minimalni ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Liquid |
Možnost ročnega upravljanja | No |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | Pulsating liquid injection |
Pogonski sistem [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Skupina izdelkov | Expansion valves |
Smer | Angleway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
Temperatura okolja | -40 - Coil dependend |
Tip | EVRP 2 |
Tuljava | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [palcev] | 5/8 in |
Velikost odvoda [in] | 5/8 in |
Velikost šobe [mm] | 2 mm |
Vrednost Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
Št. dokumenta SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |