China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
Flanges |
Dolžina kapilarne cevke [in] |
192 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] |
5000 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
TEA/TEAT/TEVA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Izravnava tlaka |
Internally equalized |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
20 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
290 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
30 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
435 psig |
Material |
Cast iron GGG40.3 |
Možnost servisiranja |
TXV spare parts |
Nazivna zmogljivost R717 [kW] |
16 kW |
Nazivna zmogljivost R717 [TR] |
4.6 TR |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Območje P [ºC] |
20 °C |
Območje P [ºF] |
68 °F |
Opis izdelka |
Thermostatic Injec. Valve |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
Subcooling=7,2 ° tevap=39,2 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
Subcooling=4K tevap=4 °C |
Product Name Description |
Desuperheating valve |
Skupina izdelkov |
Expansion valves |
Skupina tekočine |
1 |
Smer |
Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
90 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
266 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
194 °F |
Tip |
TEAT 20-5 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
1/2 in |
Velikost priključka [in] |
1/2 in |
Vrsta priključka |
Weld flange |
Št. dokumenta SCIP |
28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |