Electric expansion valve, ETS 250

034G2610

Inlet connection type: Solder ODF

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.31 Kg
Neto masa 1.643 Kg
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826259

 

China RoHS compliance Out of scope
Dodatki Stepper valve accessories
Električni priključek M12
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fazna induktivnost [µH] 85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA] 141 mA
Fazni tok (RMS) [mA] 100 mA
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] 25.4 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] 12.7 s
Hladilna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Kontrolno okence Yes
Lubricants compatibility MO
POE
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 493 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] 100 %
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] 1.3 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Maksimalni OPD [bar] 33 bar
Material priključkov Baker
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD obratno [bar] 10 bar
MaxOPD obratno [psi] 145 psi
Možnost ročnega upravljanja AST-G service driver
Možnost servisiranja Stepper valve spare parts
Napetost [V] DC [maks.] 13.8 V
Napetost [V] DC [min.] 11.5 V
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 874 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 252 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 1106 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 319 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 828 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 239 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 1212 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 349 TR
Način koraka 2-phase full step
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede nazivne zmog. kond. Full stroke open, normal flow
Pogoji nazivne zmog. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Product Name Description Electric expansion valve
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 2
Skupno število korakov 3810 (full steps)
Smer Straightway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] 65 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] 150 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] -40 °F
Tip ETS 250
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Upor [kOhm] 0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne] Yes
Velikost dovoda [palcev] 1 3/8 in
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost odvoda [in] 1 3/8 in
Vrsta dovodnega priključka Solder ODF
Vrsta motorja Bi-polar
Vrsta odvodnega priključka Solder ODF
Zaščita ohišja IP IP67
Združljivi krmilniki Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Št. dokumenta SCIP 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality