China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
Stepper valve accessories |
Električni priključek |
M12 |
Električni priključki, moški/ženski |
Male |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazna induktivnost [µH] |
85000 μH |
Fazni tok (najvišji) [mA] |
141 mA |
Fazni tok (RMS) [mA] |
100 mA |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] |
25.4 s |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] |
12.7 s |
Hladilna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
I |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Kontrolno okence |
Yes |
Lubricants compatibility |
MO POE |
Maks. delovni tlak [bar] |
34 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
493 psig |
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] |
100 % |
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] |
1.3 W |
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maksimalni OPD [bar] |
33 bar |
Material priključkov |
Baker |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD obratno [bar] |
10 bar |
MaxOPD obratno [psi] |
145 psi |
Možnost ročnega upravljanja |
AST-G service driver |
Možnost servisiranja |
Stepper valve spare parts |
Napetost [V] DC [maks.] |
13.8 V |
Napetost [V] DC [min.] |
11.5 V |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] |
874 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] |
252 TR |
Nazivna zmogljivost R22 [kW] |
1106 kW |
Nazivna zmogljivost R22 [TR] |
319 TR |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] |
828 kW |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] |
239 TR |
Nazivna zmogljivost R407 [kW] |
1212 kW |
Nazivna zmogljivost R407C [TR] |
349 TR |
Način koraka |
2-phase full step |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Opomba glede nazivne zmog. kond. |
Full stroke open, normal flow |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Expansion valves |
Skupina tekočine |
2 |
Skupno število korakov |
3810 (full steps) |
Smer |
Straightway |
Smer pretoka |
Bi-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] |
65 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] |
150 °F |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tip |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Upor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Uravnotežen vhod [Da/Ne] |
Yes |
Velikost dovoda [palcev] |
1 5/8 in |
Velikost električnega priključka |
4 pin |
Velikost odvoda [in] |
1 5/8 in |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder ODF |
Vrsta motorja |
Bi-polar |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder ODF |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Združljivi krmilniki Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Št. dokumenta SCIP |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |