Electric expansion valve, ETS 50
034G1704
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Bruto masa | 1.826 Kg |
Neto masa | 1.473 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827034 |
Bruto masa | 1.826 Kg |
Neto masa | 1.473 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827034 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Stepper valve accessories |
Električni priključek | M12 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fazna induktivnost [µH] | 85000 μH |
Fazni tok (najvišji) [mA] | 141 mA |
Fazni tok (RMS) [mA] | 100 mA |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] | 17 s |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] | 8.5 s |
Hladilna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Kontrolno okence | Yes |
Lubricants compatibility |
MO POE |
Maks. delovni tlak [bar] | 45.5 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 660 psig |
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % |
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maksimalni OPD [bar] | 33 bar |
Material priključkov | Bi-metal: Steel/copper |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD obratno [bar] | 33 bar |
MaxOPD obratno [psi] | 478.6 psi |
Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
Možnost servisiranja | Stepper valve spare parts |
Napetost [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napetost [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 170 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 48.9 TR |
Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 215 kW |
Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 62 TR |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 161.4 kW |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 46.3 TR |
Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 240.5 kW |
Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 69.1 TR |
Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 262.3 kW |
Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 75.7 TR |
Način koraka | 2-phase full step |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Expansion valves |
Skupina tekočine | 2 |
Skupno število korakov | 2625 (full steps) |
Smer | Straightway |
Smer pretoka | Bi-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 65 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 150 °F |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
Tip | ETS 50 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Upor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
Velikost dovoda [palcev] | 1 1/8 in |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost odvoda [in] | 1 3/8 in |
Vrsta dovodnega priključka | Solder ODF |
Vrsta motorja | Bi-polar |
Vrsta odvodnega priključka | Solder ODF |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Združljivi krmilniki Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Št. dokumenta SCIP | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Stepper valve accessories |
Električni priključek | M12 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fazna induktivnost [µH] | 85000 μH |
Fazni tok (najvišji) [mA] | 141 mA |
Fazni tok (RMS) [mA] | 100 mA |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] | 17 s |
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] | 8.5 s |
Hladilna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina v pakiranju | 1 kos |
Kontrolno okence | Yes |
Lubricants compatibility |
MO POE |
Maks. delovni tlak [bar] | 45.5 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 660 psig |
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % |
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maksimalni OPD [bar] | 33 bar |
Material priključkov | Bi-metal: Steel/copper |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD obratno [bar] | 33 bar |
MaxOPD obratno [psi] | 478.6 psi |
Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
Možnost servisiranja | Stepper valve spare parts |
Napetost [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napetost [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 170 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 48.9 TR |
Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 215 kW |
Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 62 TR |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 161.4 kW |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 46.3 TR |
Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 240.5 kW |
Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 69.1 TR |
Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 262.3 kW |
Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 75.7 TR |
Način koraka | 2-phase full step |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Expansion valves |
Skupina tekočine | 2 |
Skupno število korakov | 2625 (full steps) |
Smer | Straightway |
Smer pretoka | Bi-flow |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 65 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 150 °F |
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
Tip | ETS 50 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Upor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
Velikost dovoda [palcev] | 1 1/8 in |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost odvoda [in] | 1 3/8 in |
Vrsta dovodnega priključka | Solder ODF |
Vrsta motorja | Bi-polar |
Vrsta odvodnega priključka | Solder ODF |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Združljivi krmilniki Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Št. dokumenta SCIP | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |