China RoHS compliance |
Out of scope |
Dolžina zaščitne cevi [in] |
9.84 in |
Dolžina zaščitne cevi [mm] |
250 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Type B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
9 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
176 °F |
Material zaščitne cevi |
Stainless steel |
Meritveno območje [°C] [Maks] |
80 °C |
Meritveno območje [°C] [Min] |
-40 °C |
Meritveno območje [°F] [Maks] |
176 °F |
Meritveno območje [°F] [Min] |
-40 °F |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opombe o procesnem priključku |
Flange |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.59 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
15 mm |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Tip |
AKS 21 D |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
1000 |
Velikost električnega priključka |
Pg 16 |
Vložek tipala |
Exchangeable |
Vrsta kabla |
N/A |
Vrsta priključka |
Prirobnica |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Zaščita ohišja IP |
IP56 |
Število sponk [kosov] |
3 kos |
Žice [kosov] |
2 kos |