Thermostat, RT14E
017-509866
Temperature range [°C]: -5 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP66
Temperature range [°C]: -5 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP66
Bruto masa | 1.115 Kg |
Neto masa | 0.994 Kg |
Volume | 2.711 Liter |
EAN | 5702428128919 |
Bruto masa | 1.115 Kg |
Neto masa | 0.994 Kg |
Volume | 2.711 Liter |
EAN | 5702428128919 |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302 °F |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 μH Pi=1 W Ui=29 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 10 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 2 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 8 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 2 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -5 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 86 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 23 °F |
Tip | RT14E |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta diferenciala | Adjustable |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Besedilo za prodajo ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 150 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 302 °F |
Moč kontakta |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 μH Pi=1 W Ui=29 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Thermostat |
Product Name Description | Thermostat |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] | 10 °C |
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] | 2 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 8 °C |
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 2 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -5 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 86 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 23 °F |
Tip | RT14E |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta diferenciala | Adjustable |
Vrsta polnjenja | Adsorption |
Vrsta tipala | Remote bulb |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |