Differential pressure switch, MP55A
060B017591
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Bruto masa | 0.932 Kg |
Neto masa | 0.802 Kg |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499730 |
Bruto masa | 0.932 Kg |
Neto masa | 0.802 Kg |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499730 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Generic accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 2A Insulation: 250V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Min |
Hladilna sredstva |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 21 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Nastavitev | Cut out for falling pressure |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 175 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.45 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.3 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.03 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 65 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 4.3 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Oprema | Thermal time relay |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tip | MP55A |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.65 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 9 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP20 |
Čas popustitve releja [s] | 60 s |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Generic accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 2A Insulation: 250V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Min |
Hladilna sredstva |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 21 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Nastavitev | Cut out for falling pressure |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 175 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.45 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.3 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.03 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 65 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 4.3 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Oprema | Thermal time relay |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tip | MP55A |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.65 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 9 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP20 |
Čas popustitve releja [s] | 60 s |