China RoHS compliance |
Yes |
Dodatki |
Generic accessories |
Električni priključek |
Swivel cable connector |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 250V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 2A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual Min |
Hladilna sredstva |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Ime potrditvene datoteke |
E31024 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
21 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe |
22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
319 psig |
Moč kontakta |
AC=2 A, 250 V DC=0.2 A, 240 V |
Možnost servisiranja |
No |
Nastavitev |
Cut out for falling pressure |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] |
12 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] |
175 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] |
4.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] |
0.45 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] |
0.3 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] |
0.03 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] |
65 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] |
4.3 psi |
Opis izdelka |
Diff. Pressure Switch |
Oprema |
Glow lamp Thermal time relay |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] |
0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS RoHS China TYSK UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka |
DIN 8906 |
Standardni električni priključek |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Temp. okolja Opomba |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Tip |
MP55 |
Tlak, moški/ženski |
Male |
Tovarniška nastavitev [bar] |
0.65 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] |
9 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Velikost električnega priključka |
NPSM 1/2 - 14 |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 in |
Vrsta tlačnega priključka |
Flare |
Zaščita ohišja IP |
IP20 |
Čas popustitve releja [s] |
60 s |
Št. dokumenta SCIP |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |