Differential pressure switch, MP55
060B029991
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Bruto masa | 0.718 Kg |
Neto masa | 0.618 Kg |
Volume | 1.935 Liter |
EAN | 5702424499617 |
Bruto masa | 0.718 Kg |
Neto masa | 0.618 Kg |
Volume | 1.935 Liter |
EAN | 5702424499617 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Generic accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 250V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 2A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
Enak izdelek | 060B101666 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Hladilna sredstva |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 21 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Možnost servisiranja | No |
Nastavitev | Cut out for falling pressure |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 175 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.45 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.3 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.03 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 65 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 4.3 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | DIN 8906 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tip | MP55 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.65 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 9 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 in |
Vrsta tlačnega priključka | Flare |
Zaščita ohišja IP | IP20 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki | Generic accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 250V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 2A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
Enak izdelek | 060B101666 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Hladilna sredstva |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 21 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Možnost servisiranja | No |
Nastavitev | Cut out for falling pressure |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 175 psig |
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4.5 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.45 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.3 bar |
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.03 MPa |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 65 psi |
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 4.3 psi |
Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Razlika kontakta [bar] | 0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | DIN 8906 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tip | MP55 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.65 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] | 9 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 in |
Vrsta tlačnega priključka | Flare |
Zaščita ohišja IP | IP20 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |