Application |
Heat pump |
China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija |
Condenser |
Hladilna sredstva |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
In scope of WEEE |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
48 bar |
Maks. delovni tlak [psi] |
696 psi |
Material lota |
Copper brazing |
Material plošče |
AISI 316L |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Opomba glede funkcije |
Null |
Oprema |
Stud |
Oznaka vrste |
H62L-CX |
Plate material no. |
AISI 316L |
Product Name Description |
Micro Plate heat exchanger |
Razpon velikosti priklj. Q1 |
G1"1/4"-1"1/8" |
Razpon velikosti priklj. Q2 |
G1"1/4"-1"1/8" |
Razpon velikosti priklj. Q3 |
5/8 in |
Razpon velikosti priklj. Q4 |
1"1/8 in |
Razpon velikosti priklj. Q5 |
Null |
Skupina izdelkov |
Heat exchangers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
EAC KRAIA PED UA RoHS UKCA |
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] |
200 °C |
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] |
-196 °C |
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] |
320 °F |
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] |
-390 °F |
Tip |
MPHE H62L-CX |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
Vrsta priklj. Q1 |
G External thread connection |
Vrsta priklj. Q2 |
G External thread connection |
Vrsta priklj. Q3 |
Solder connection |
Vrsta priklj. Q4 |
Solder connection |
Vrsta priklj. Q5 |
Null |
Vzorec plošče |
X |
Št. modela |
62 |
Število plošč |
110 |