SGN 10, Sight glass, Flare, 10.00 mm, Flare, 10.00 mm
014-0172
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Bruto masa | 0.208 Kg |
Neto masa | 0.193 Kg |
Volume | 0.138 Liter |
EAN | 5702422104100 |
Bruto masa | 0.208 Kg |
Neto masa | 0.193 Kg |
Volume | 0.138 Liter |
EAN | 5702422104100 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | Generic accessories |
Dovod, notranji/zunanji | Internal |
Enak izdelek | 014-0124 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hladilna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | N indicator |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Odvod, notranji/zunanji | External |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Product Name Description | Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Skupina izdelkov | Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | SGN 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [mm] | 10 mm |
Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
Velikost odvoda [in] | 3/8 in |
Velikost odvoda [mm] | 10 mm |
Vrsta dovodnega priključka | Flare |
Vrsta odvodnega priključka | Flare |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Št. dokumenta SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | Generic accessories |
Dovod, notranji/zunanji | Internal |
Enak izdelek | 014-0124 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hladilna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | N indicator |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Brass |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Odvod, notranji/zunanji | External |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Product Name Description | Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Skupina izdelkov | Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | SGN 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [mm] | 10 mm |
Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
Velikost odvoda [in] | 3/8 in |
Velikost odvoda [mm] | 10 mm |
Vrsta dovodnega priključka | Flare |
Vrsta odvodnega priključka | Flare |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Št. dokumenta SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |