SGI 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODM, 22.00 mm
014-0130
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [mm]: 22.00
Bruto masa | 0.318 Kg |
Neto masa | 0.249 Kg |
Volume | 0.273 Liter |
EAN | 5702422116820 |
Bruto masa | 0.318 Kg |
Neto masa | 0.249 Kg |
Volume | 0.273 Liter |
EAN | 5702422116820 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hladilna sredstva | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | I indicator |
Količina v pakiranju | 28 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Baker |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Product Name Description | Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Skupina izdelkov | Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | SGI 22s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [mm] | 22 mm |
Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
Velikost odvoda [mm] | 22 mm |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Št. dokumenta SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodatki | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hladilna sredstva | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator vlage | I indicator |
Količina v pakiranju | 28 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
Material | Medenina |
Material priključkov | Baker |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Product Name Description | Sight glass |
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Skupina izdelkov | Sight glasses |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | SGI 22s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost dovoda [mm] | 22 mm |
Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
Velikost odvoda [mm] | 22 mm |
Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Št. dokumenta SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |