Optyma™ Plus, OP-MPXM057MLP00G
114X4290
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto masa | 109 Kg |
Neto masa | 87 Kg |
Volume | 638.4 Liter |
EAN | 5702428564625 |
Bruto masa | 109 Kg |
Neto masa | 87 Kg |
Volume | 638.4 Liter |
EAN | 5702428564625 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T5 |
Description | OP-MPXM057MLP00G |
Dolžina [mm] | 430 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM057MLP00G |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
RLA | 16.7 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 813 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 240 V |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1055 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T5 |
Description | OP-MPXM057MLP00G |
Dolžina [mm] | 430 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM057MLP00G |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
RLA | 16.7 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 813 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 240 V |
Vrsta kondenzatorja | D7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1055 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |