Optyma™ Plus, OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto masa | 168 Kg |
Neto masa | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Bruto masa | 168 Kg |
Neto masa | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Dolžina [mm] | 531 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 360 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika |
PED RoHS EAC |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 190 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Različica | P02 |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 965 mm |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Vbrizgavanje tekočine | Yes |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 440 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1441 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Dolžina [mm] | 531 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 360 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika |
PED RoHS EAC |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 190 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Različica | P02 |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 965 mm |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Vbrizgavanje tekočine | Yes |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 440 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1441 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |