Scroll compressor, SH300B4AAF
120H0237
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto masa | 163.08 Kg |
Neto masa | 153 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585347 |
Bruto masa | 163.08 Kg |
Neto masa | 153 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585347 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-4 |
Dolžina embalaže [mm] | 570 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 285.5 cm³ |
Glass mounting | navojni |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva | R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 260 A |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MCC | 65 A |
Model number | SH300B4AAF |
Motor protection | Electronic protection module, 24 V ac |
Namestitveni navor [Nm] | 21 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 4 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Odtok za olje | 1/4'' flare |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Polnjenje olja [L] | 6.7 L |
Power connections | Stud M5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 45 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 30 bar |
Premer [mm] | 333 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
Reverse rotation protection | Electronic module |
RLA | 46.4 A |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box |
Shipped mounting | Mounting kit with rigid grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 723 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Teža embalaže [kg] | 161 kg |
Tip | SH300 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 0 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.48 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 1 1/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 5/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 5/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 440 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina embalaže [mm] | 736 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 664 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 331 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Širina embalaže [mm] | 475 mm |
Št. dokumenta SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Številka risbe | 8556090c |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-4 |
Dolžina embalaže [mm] | 570 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 285.5 cm³ |
Glass mounting | navojni |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva | R410A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 260 A |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MCC | 65 A |
Model number | SH300B4AAF |
Motor protection | Electronic protection module, 24 V ac |
Namestitveni navor [Nm] | 21 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 4 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Odtok za olje | 1/4'' flare |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Polnjenje olja [L] | 6.7 L |
Power connections | Stud M5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 45 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 30 bar |
Premer [mm] | 333 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
Reverse rotation protection | Electronic module |
RLA | 46.4 A |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box |
Shipped mounting | Mounting kit with rigid grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 723 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Teža embalaže [kg] | 161 kg |
Tip | SH300 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 0 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.48 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 1 1/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 5/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 5/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 440 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina embalaže [mm] | 736 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 664 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 331 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Širina embalaže [mm] | 475 mm |
Št. dokumenta SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Številka risbe | 8556090c |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |