Scroll compressor, VZH088AGBNA
120G0022
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto masa | 59.75 Kg |
Neto masa | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803205 |
Bruto masa | 59.75 Kg |
Neto masa | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803205 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088AG |
Dolžina embalaže [mm] | 355 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 88.4 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3600 rpm |
Hladilna sredstva | R410A |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | VZH052-065 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Inverter |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 12.7 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Model number | VZH088AGBNA |
Motor protection | Motor protection by frequency converter |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-480/3/50-60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 4 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 342 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 6 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.8 L |
Power connections | Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 45 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Premer [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
RLA | 44 A |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 485 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Teža embalaže [kg] | 55 kg |
Tip | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.08 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 480 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 480 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 528 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 528 V |
Višina embalaže [mm] | 578 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 451 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 235 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Širina embalaže [mm] | 455 mm |
Št. dokumenta SCIP | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
Številka risbe | 8560025e |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088AG |
Dolžina embalaže [mm] | 355 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 88.4 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3600 rpm |
Hladilna sredstva | R410A |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | VZH052-065 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Inverter |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 12.7 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 380 V |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Model number | VZH088AGBNA |
Motor protection | Motor protection by frequency converter |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-480/3/50-60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 4 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 342 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 6 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.8 L |
Power connections | Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 45 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Premer [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
RLA | 44 A |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 485 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Teža embalaže [kg] | 55 kg |
Tip | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.08 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 480 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 480 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 528 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 528 V |
Višina embalaže [mm] | 578 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 451 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 235 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Širina embalaže [mm] | 455 mm |
Št. dokumenta SCIP | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
Številka risbe | 8560025e |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |